??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2487_93_12_04200.pdf
FA
Force initiale du ressort
4200 daN
PA
Pression de remplissage
150 bar
HUBMAX
Course max.
mm
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
4200.000 daN
ZD
Diamètre de cylindre
95.200 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
60.000 mm
LN
Longueur pressé
mm
L
Longueur
mm
ARN
24.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D