2487.94.12.06600.038
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Composite plate systems
with connecting nipple
POWERLINE
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f15/f15_04/f15_04_04/2487_94_12_06600_asmtab.prj},{NB=2487.94.12.06600.038},{DOC=2487_94_12_06600_pdf},{FA=6600},{PA=150},{HUBMAX=38.000},{HUB=0},{ZD=120.200},{SD=75.000},{LN=106.000},{ARN=25.500},{GASVOL=0.560},{PFAKTOR=1.481},{PPATH=f15_04_04_99/2487_94_12_06600_asmsbl.prj},{GEW=5.840},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2487.94.12.06600.038
2487.94.12.06600.038
DOC
Catalog page
2487_94_12_06600_pdf
FA
Initial spring force
6600
daN
PA
Filling pressure
150
bar
FE
Final spring force
9774.600
9774.600
daN
HUBMAX
Stroke max.
38.000
38.000
mm
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
FHUB
6600.000
daN
ZD
Cylinder diameter
120.200
mm
SD
Piston rod diameter
75.000
mm
LN
Pressed length
106.000
106.000
mm
L
Length
144.000
144.000
mm
ARN
25.500
mm
GASVOL
0.560
0.560
l
PFAKTOR
1.481
1.481
mm
GEW
Weight
5.840
5.840
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기