??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2487_94_12_06600_pdf
FA
Force initiale du ressort
6600 daN
PA
Pression de remplissage
150 bar
FE
Force finale du ressort
daN
HUBMAX
Course max.
mm
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
6600.000 daN
ZD
Diamètre de cylindre
120.200 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
75.000 mm
LN
Longueur pressé
mm
L
Longueur
mm
ARN
25.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D