2487.94.12.09500.050
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Composite plate systems
with connecting nipple
POWERLINE
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f15/f15_04/f15_04_04/2487_94_12_09500_asmtab.prj},{NB=2487.94.12.09500.050},{DOC=2487_94_12_09500_pdf},{FA=9500},{PA=150},{HUBMAX=50.000},{HUB=0},{ZD=150.200},{SD=90.000},{LN=128.000},{ARN=27.500},{GASVOL=0.990},{PFAKTOR=1.536},{PPATH=f15_04_04_99/2487_94_12_09500_asmsbl.prj},{GEW=11.490},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2487.94.12.09500.050
2487.94.12.09500.050
DOC
Catalog page
2487_94_12_09500_pdf
FA
Initial spring force
9500
daN
PA
Filling pressure
150
bar
FE
Final spring force
14592.000
14592.000
daN
HUBMAX
Stroke max.
50.000
50.000
mm
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
FHUB
9500.000
daN
ZD
Cylinder diameter
150.200
mm
SD
Piston rod diameter
90.000
mm
LN
Pressed length
128.000
128.000
mm
L
Length
178.000
178.000
mm
ARN
27.500
mm
GASVOL
0.990
0.990
l
PFAKTOR
1.536
1.536
mm
GEW
Weight
11.490
11.490
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기