??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2488_13_04200_pdf
IER
Einbaurichtlinien
Einbaurichtlinien.pdf
ASF
Ausführung
HUBMAX
Hub max.
mm
FA
Anfangsfederkraft
4200 daN
FMAX
Endfederkraft
daN
PA
150 bar
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
Federkraft hubabhängig
4200.000 daN
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
95.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
60.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
mm
LHUB
mm
ARN
24.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten