??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2488_13_04200_pdf
IER
Montaj talimatları
Montaj talimatları.pdf
ASF
Yürütme
HUBMAX
Strok maks.
mm
FA
Başlangıçtaki yay kuvveti
4200 daN
FMAX
Final yay kuvveti
daN
PA
150 bar
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
Kurstaki yay kuvveti
4200.000 daN
ZD
Silindir çapı
95.200 mm
SD
Piston çapı
60.000 mm
LN
Preslenmiş uzunluk
mm
L
mm
LHUB
mm
ARN
24.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Ağırlık
kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews