??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
DOC
Katalogový list
2488_13_04200_pdf
IER
Směrnice pro montáž
Směrnice pro montáž.pdf
ASF
Provedení
HUBMAX
Zdvih max.
mm
FA
Počáteční síla plynové pružiny
4200 daN
FMAX
Síla pružiny na konci
daN
PA
150 bar
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
Spring force at stroke
4200.000 daN
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
95.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
60.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
mm
LHUB
mm
ARN
24.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Hmotnost
kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews