??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2488_93_13_06600.pdf
HUBMAX
Hub max.
mm
FA
Anfangsfederkraft
6630 daN
PA
150 bar
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
Federkraft hubabhängig
6630.000 daN
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
120.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
75.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
mm
ARN
25.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten