??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2488_93_13_06600.pdf
HUBMAX
Course max.
mm
FA
Force initiale du ressort
6630 daN
PA
150 bar
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
Force du ressort à la course
6630.000 daN
ZD
Diamètre de cylindre
120.200 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
75.000 mm
LN
Longueur pressé
mm
L
mm
ARN
25.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D