??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2488_93_13_09500.pdf
HUBMAX
Hub max.
mm
FA
Anfangsfederkraft
9500 daN
PA
150 bar
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
Federkraft hubabhängig
9500.000 daN
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
150.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
90.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
mm
ARN
27.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten