??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2488_93_13_20000.pdf
FA
Force initiale du ressort
20000 daN
PA
Pression de remplissage
150 bar
FE
Force finale du ressort
daN
HUBMAX
Course max.
mm
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
20000.000 daN
ZD
Diamètre de cylindre
195.000 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
130.000 mm
LN
Longueur pressé
mm
L
Longueur
mm
ARN
33.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D