2488.94.13.09500.100
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Composite plate systems
with connecting nipple
HEAVY DUTY
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f15/f15_04/f15_04_07/2488_94_13_09500_asmtab.prj},{NB=2488.94.13.09500.100},{DOC=2488_94_13_09500_pdf},{HUBBEST=100},{HUBMAX=100.000},{FA=9500},{PA=150},{HUB=0},{ZD=150.200},{SD=90.000},{LN=255.000},{ARN=27.500},{GASVOL=2.280},{PFAKTOR=1.413},{GEW=31.720},{PPATH=f15_04_07_99/2488_94_13_09500_asmsbl.prj},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2488.94.13.09500.100
2488.94.13.09500.100
DOC
Catalog page
2488_94_13_09500_pdf
HUBMAX
Stroke max.
100.000
100.000
mm
FA
Initial spring force
9500
daN
FMAX
Final spring force
13423.500
13423.500
daN
PA
150
bar
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
FHUB
Spring force at stroke
9500.000
daN
ZD
Cylinder diameter
150.200
mm
SD
Piston rod diameter
90.000
mm
LN
Pressed length
255.000
255.000
mm
L
355.000
355.000
mm
LHUB
355.000
355.000
mm
ARN
27.500
mm
GASVOL
2.280
2.280
l
PFAKTOR
1.413
1.413
mm
GEW
Weight
31.720
31.720
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기