??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
DOC
目录页
2488_94_13_09500_pdf
HUBMAX
冲程 max.
mm
FA
开始弹力
9500 daN
FMAX
最后的弹簧力
daN
PA
150 bar
HUB
mm
输入参数值: HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
Spring force at stroke
9500.000 daN
ZD
Cylinder diameter
150.200 mm
SD
Piston rod diameter
90.000 mm
LN
Pressed length
mm
L
mm
LHUB
mm
ARN
27.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
GEW
体重
kg
ZTC
海关税号
84879090
下载CAD模型
预览