??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2489.14.05000.010.004
FA
Forza iniziale della molla
5000.000 daN
NH
Rated stroke
mm
HE
Adjustable stroke
mm
Inserisci valore per HE
Adjustable stroke
mm
cm
inch
ft
H
Corsa
mm
CJ
Cooling
mm
WCJ
Lage Kühlanschluss
°
D
Diametro del cilindro
150.000 mm
D1
Diametro dell’asta del pistone
65.000 mm
LMIN
Länge Hub unten
177.000 mm
L
Lunghezza
181.000 mm
B
Lage Einstich Haltenut
27.500 mm
DN
Durchmesser Nut
142.000 mm
R
Radius Einstich
2.500 mm
D3
Teilkreis Bef.
110.000 mm
M
Gewinde Bef.
16.000 mm
MK
Kernloch Gew.
14.000 mm
MKT
Kernlochtiefe
21.000 mm
MT
Profondità della filettatura
18.000 mm
W
Winkel Bef.
30.000 °
DE1
58.000 mm
DE2
58.000 mm
DE3
68.000 mm
DED1
23.000 mm
DED2
32.000 mm
TEX
27.100 mm
TEY
39.600 mm
D2
Aussendurchmesser Kuehlmantel
165.000 mm
C
110.000 mm
A
70.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione