??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2490_14_00420_pdf
IER
Einbaurichtlinien
Einbaurichtlinien.pdf
FA
Anfangsfederkraft
420 daN
PA
Fülldruck
150 bar
FE
Endfederkraft
daN
HUBMAX
Hub max.
mm
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
420.000 daN
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
24.900 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
12.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
Länge
mm
ARN
11.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
1.000 mm
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten