??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
DOC
Katalogový list
2490_14_00420_pdf
IER
Směrnice pro montáž
Směrnice pro montáž.pdf
FA
Počáteční síla plynové pružiny
420 daN
PA
Plnicí tlak
150 bar
FE
Síla pružiny na konci
daN
HUBMAX
Zdvih max.
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
420.000 daN
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
24.900 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
12.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
Délka
mm
ARN
11.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
1.000 mm
GEW
Hmotnost
kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews