??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2490_14_01800_pdf
IER
Instructions de montage
Instructions de montage.pdf
ASF
Exécution
FA
Force initiale du ressort
1800 daN
PA
150 bar
FE
Force finale du ressort
daN
HUBMAX
mm
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
1800.000 daN
ZD
Diamètre de cylindre
50.200 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
30.000 mm
LN
Longueur pressé
mm
L
mm
ARN
14.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
1.500 mm
G2
mm
GEW
Poids
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D