??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2490_14_04700_pdf
IER
Einbaurichtlinien
Einbaurichtlinien.pdf
ASF
Ausführung
FA
Anfangsfederkraft
4700 daN
PA
Fülldruck
150 bar
FE
Endfederkraft
daN
HUBMAX
Hub max.
mm
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
4700.000 daN
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
75.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
50.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
Länge
mm
ARN
18.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
1.500 mm
G2
mm
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten