??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2490_14_04700_pdf
IER
Istruzioni per il montaggio
Istruzioni per il montaggio.pdf
ASF
Esecuzione
FA
Forza iniziale della molla
4700 daN
PA
Pressione di carica
150 bar
FE
Forza fine della molla
daN
HUBMAX
Corsa mass.
mm
HUB
mm
Inserisci valore per HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
4700.000 daN
ZD
Diametro del cilindro
75.200 mm
SD
Diametro dell’asta del pistone
50.000 mm
LN
Lunghezza pressato
mm
L
Lunghezza
mm
ARN
18.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
1.500 mm
G2
mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime