??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
2490_94_14_01000.pdf
FA
Fuerza inicial del muelle
1000 daN
PA
Presión de Ilenado
150 bar
FE
Fuerza fin del muelle
1509.000 daN
HUBMAX
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
1000.000 daN
ZD
Diámetro del cilindro
38.000 mm
SD
Diámetro del émbolo del pistón
20.000 mm
LN
Longitud prensado
mm
L
Longitud
mm
ARN
10.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.509 mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews