??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2490_94_14_01000.pdf
FA
Forza iniziale della molla
1000 daN
PA
Pressione di carica
150 bar
FE
Forza fine della molla
1509.000 daN
HUBMAX
mm
HUB
mm
Inserisci valore per HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
1000.000 daN
ZD
Diametro del cilindro
38.000 mm
SD
Diametro dell’asta del pistone
20.000 mm
LN
Lunghezza pressato
mm
L
Lunghezza
mm
ARN
10.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.509 mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime