??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2490_94_14_01000.pdf
FA
Anfangsfederkraft
1000 daN
PA
Fülldruck
150 bar
FE
Endfederkraft
1509.000 daN
HUBMAX
mm
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
1000.000 daN
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
38.000 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
20.000 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
Länge
mm
ARN
10.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.509 mm
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten