??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2490_94_14_01000.pdf
FA
Force initiale du ressort
1000 daN
PA
Pression de remplissage
150 bar
FE
Force finale du ressort
1509.000 daN
HUBMAX
mm
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
1000.000 daN
ZD
Diamètre de cylindre
38.000 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
20.000 mm
LN
Longueur pressé
mm
L
Longueur
mm
ARN
10.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
1.509 mm
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D