2490.94.14.04700.025
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Composite plate systems
with connecting nipple
Compact
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f15/f15_04/f15_04_11/2490_94_14_04700_asmtab.prj},{NB=2490.94.14.04700.025},{DOC=2490_94_14_04700.pdf},{FA=4700},{PA=150},{HUBMAX=25.000},{HUB=0},{ZD=75.200},{SD=50.000},{LN=110.000},{ARN=18.000},{GASVOL=0.240},{PFAKTOR=1.446},{R=1.500},{G2=100.000},{PPATH=f15_04_11_99/2490_94_14_04700_asmsbl.prj},{GEW=1.950},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2490.94.14.04700.025
2490.94.14.04700.025
DOC
Catalog page
2490_94_14_04700.pdf
FA
Initial spring force
4700
daN
PA
Filling pressure
150
bar
FE
Final spring force
6796.200
6796.200
daN
HUBMAX
Stroke max.
25.000
25.000
mm
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
FHUB
4700.000
daN
ZD
Cylinder diameter
75.200
mm
SD
Piston rod diameter
50.000
mm
LN
Pressed length
110.000
110.000
mm
L
Length
135.000
135.000
mm
ARN
18.000
mm
GASVOL
0.240
0.240
l
PFAKTOR
1.446
1.446
mm
GEW
Weight
1.950
1.950
kg
ZTC
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기