2490.94.14.18300.025
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Composite plate systems
with connecting nipple
Compact
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f15/f15_04/f15_04_11/2490_94_14_18300_asmtab.prj},{NB=2490.94.14.18300.025},{DOC=2490_94_14_18300.pdf},{FA=18300.000},{PA=150.000},{HUBMAX=25.000},{HUB=0},{ZD=150.200},{SD=105.000},{LN=140.000},{ARN=24.500},{GASVOL=1.130},{PFAKTOR=1.388},{R=2.500},{G2=129.000},{PPATH=f15_04_11_99/2490_94_14_18300_asmsbl.prj},{GEW=10.040},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2490.94.14.18300.025
2490.94.14.18300.025
DOC
Catalog page
2490_94_14_18300.pdf
FA
Initial spring force
18300.000
daN
PA
Filling pressure
150.000
bar
FE
Final spring force
25400.400
25400.400
daN
HUBMAX
Stroke max.
25.000
25.000
mm
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
FHUB
18300.000
daN
ZD
Cylinder diameter
150.200
mm
SD
Piston rod diameter
105.000
mm
LN
Pressed length
140.000
140.000
mm
L
Length
165.000
165.000
mm
ARN
24.500
mm
GASVOL
1.130
1.130
l
PFAKTOR
1.388
1.388
mm
GEW
Weight
10.040
10.040
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기