??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
DOC
Catalog page
2496_12_00270_pdf
IER
Installation guidelines
Installation guidelines.pdf
FA
Initial spring force
270 daN
PA
Filling pressure
150 bar
HUBMAX
Stroke max.
mm
FMAX
Final spring force
daN
HUB
mm
Введите значение для HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
270.000 daN
ZD
Cylinder diameter
38.000 mm
SD
Piston rod diameter
22.000 mm
D
10.400 mm
LN
Pressed length
mm
L
Length
mm
F1
10.500 mm
F2
11.500 mm
LHUB
mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
1.000 mm
G2
mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение