??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2496_12_00270_pdf
IER
Montaj talimatları
Montaj talimatları.pdf
FA
Başlangıçtaki yay kuvveti
270 daN
PA
Dolum basıncı
150 bar
HUBMAX
Strok maks.
mm
FMAX
Final yay kuvveti
daN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
270.000 daN
ZD
Silindir çapı
38.000 mm
SD
Piston çapı
22.000 mm
D
10.400 mm
LN
Preslenmiş uzunluk
mm
L
Uzunluğu
mm
F1
10.500 mm
F2
11.500 mm
LHUB
mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
1.000 mm
G2
mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut