??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2496_12_00270_pdf
IER
Istruzioni per il montaggio
Istruzioni per il montaggio.pdf
FA
Forza iniziale della molla
270 daN
PA
Pressione di carica
150 bar
HUBMAX
Corsa mass.
mm
FMAX
Forza fine della molla
daN
HUB
mm
Inserisci valore per HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
270.000 daN
ZD
Diametro del cilindro
38.000 mm
SD
Diametro dell’asta del pistone
22.000 mm
D
10.400 mm
LN
Lunghezza pressato
mm
L
Lunghezza
mm
F1
10.500 mm
F2
11.500 mm
LHUB
mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
1.000 mm
G2
mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione