??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
2496_12_00270_pdf
IER
Wytyczne dot. Zabudowy
Wytyczne dot. Zabudowy.pdf
FA
Początkowa siła sprężyny
270 daN
PA
Ciśnienie napełniania
150 bar
HUBMAX
Skok max.
mm
FMAX
Końcowa siła sprężyny
daN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
270.000 daN
ZD
Średnica tłoczyska
38.000 mm
SD
Średnica tłoczyska
22.000 mm
D
10.400 mm
LN
Długość w stanie ściśniętym
mm
L
Długość
mm
F1
10.500 mm
F2
11.500 mm
LHUB
mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
1.000 mm
G2
mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar