??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2496_12_01060_pdf
IER
Einbaurichtlinien
Einbaurichtlinien.pdf
FA
Anfangsfederkraft
1060 daN
PA
Fülldruck
150 bar
HUBMAX
Hub max.
mm
FMAX
Endfederkraft
daN
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
75.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
50.000 mm
D
25.400 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
Länge
mm
LHUB
mm
F1
18.000 mm
F2
19.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
2.500 mm
G2
mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung