??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2496_12_01060_pdf
IER
Montaj talimatları
Montaj talimatları.pdf
FA
Başlangıçtaki yay kuvveti
1060 daN
PA
Dolum basıncı
150 bar
HUBMAX
Strok maks.
mm
FMAX
Final yay kuvveti
daN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Silindir çapı
75.200 mm
SD
Piston çapı
50.000 mm
D
25.400 mm
LN
Preslenmiş uzunluk
mm
L
Uzunluğu
mm
LHUB
mm
F1
18.000 mm
F2
19.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
2.500 mm
G2
mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut