??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2496_12_01060_pdf
IER
Istruzioni per il montaggio
Istruzioni per il montaggio.pdf
FA
Forza iniziale della molla
1060 daN
PA
Pressione di carica
150 bar
HUBMAX
Corsa mass.
mm
FMAX
Forza fine della molla
daN
HUB
mm
Inserisci valore per HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Diametro del cilindro
75.200 mm
SD
Diametro dell’asta del pistone
50.000 mm
D
25.400 mm
LN
Lunghezza pressato
mm
L
Lunghezza
mm
LHUB
mm
F1
18.000 mm
F2
19.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
2.500 mm
G2
mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione