??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
DOC
Katalogový list
2496_12_01060_pdf
IER
Směrnice pro montáž
Směrnice pro montáž.pdf
FA
Počáteční síla plynové pružiny
1060 daN
PA
Plnicí tlak
150 bar
HUBMAX
Zdvih max.
mm
FMAX
Síla pružiny na konci
daN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
75.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
50.000 mm
D
25.400 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
Délka
mm
LHUB
mm
F1
18.000 mm
F2
19.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
2.500 mm
G2
mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze