??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2496_12_01060_pdf
IER
Instructions de montage
Instructions de montage.pdf
FA
Force initiale du ressort
1060 daN
PA
Pression de remplissage
150 bar
HUBMAX
Course max.
mm
FMAX
Force finale du ressort
daN
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Diamètre de cylindre
75.200 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
50.000 mm
D
25.400 mm
LN
Longueur pressé
mm
L
Longueur
mm
LHUB
mm
F1
18.000 mm
F2
19.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
2.500 mm
G2
mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques