??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2497.00.20.01900
DOC
Catálogo de la página
2497_00_20
ZD
Diámetro exterior
50.200 mm
H
Altura
20.000 mm
D1
42.600 mm
H1
8.000 mm
H2
7.000 mm
TK
Teilkreis Senkung
26.000 mm
D2
11.000 mm
D3
6.200 mm
T
8.700 mm
TK1
Teilkreis Gewinde
26.000 mm
M
6.000 mm
MT
11.500 mm
MKT
14.000 mm
GEW
Peso
0.276 kg
ZTC
Código arancelario
82073010
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.