??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2497.00.20.01900
DOC
Catalog page
2497_00_20
ZD
External diameter
50.200 mm
H
Height
20.000 mm
D1
42.600 mm
H1
8.000 mm
H2
7.000 mm
TK
Teilkreis Senkung
26.000 mm
D2
11.000 mm
D3
6.200 mm
T
8.700 mm
TK1
Teilkreis Gewinde
26.000 mm
M
6.000 mm
MT
11.500 mm
MKT
14.000 mm
GEW
Weight
0.276 kg
ZTC
Customs tariff number
82073010
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.