??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2497.00.20.01900
DOC
Karta katalogowa
2497_00_20
ZD
Średnica zewnętrzna
50.200 mm
H
Wysokość
20.000 mm
D1
42.600 mm
H1
8.000 mm
H2
7.000 mm
TK
Teilkreis Senkung
26.000 mm
D2
11.000 mm
D3
6.200 mm
T
8.700 mm
TK1
Teilkreis Gewinde
26.000 mm
M
6.000 mm
MT
11.500 mm
MKT
14.000 mm
GEW
Waga
0.276 kg
ZTC
Numer taryfy celnej
82073010
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.