25-2064
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD模型選擇
{8020/metric/panels_and_doors/25-2064_asmtab.prj},{NB=25-2064},{PN=25-2064},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=Clear Anodize},{A=29.00},{A1=0.00},{B=13.00},{C=19.00},{D=13.40},{D1=0.00},{E=6.50},{F=9.50},{G=9.50},{G1=0.00},{H=19.05},{J=9.14},{K=M5 SHCS},{K1=},{W=.097},{P1=25-2077},{P2=25-2073},{P3=25-2075},{PPATH=25-2064_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
25-2064
25-2064
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
Clear Anodize
Clear Anodize
A
29.00
mm
A1
0.00
mm
B
13.00
mm
C
19.00
mm
D
13.40
mm
D1
0.00
mm
E
6.50
mm
F
9.50
mm
G
9.50
mm
G1
0.00
mm
H
19.05
mm
J
9.14
mm
K
K (Drill Thru and Counterbore)
M5 SHCS
K1
W
Weight
.097
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸