25-6A-MFN-01
Bird
Attenuators
25 Watt
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/attenuators/25_watt/25-6a_series_asmtab.prj},{NB=25-6A-MFN-01},{PR=25},{TYPE=6A Series - Attenuator},{CGENDER=MF},{CONN=N},{AV=1},{L=1.822},{LH=0.750},{ID=0.530},{OD=0.630},{VSWR=1.25:1 from DC to 6 GHz},{COLL=Dry, Convection Cooled},{IMP=50},{OP=Any},{AT=-40°C to 40°C},{PIM=-110 dBc Min.},{POWER=None},{HUMIDITY=95% Non-Condensing},{WEIGHT=13.5},{CONNMAT=Stainless Steel},{PPATH=25-6a_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
25-6A-MFN-01
PR
Power Ratings
25
W
TYPE
Product Type
6A Series - Attenuator
CGENDER
Connector Gender
Male/Female
Female/Female
Male/Female
Female/Female
CONN
Connectors
N
AV
Attenuation Value
dB
AVS
Attenuation Value Standard/Non-Standard
Non-Standard
A
0.750
인치
B
2.670
인치
C
0.700
인치
D
2.300
인치
E
4.120
인치
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
IMP
Impedance
50
Ohm
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
PIM
-110 dBc Min.
POWER
AC Power
None
HUMIDITY
Humidity
95% Non-Condensing
NS
Dimensions L x W
4.12 x 2.3
인치
WEIGHT
Weight
13.5
oz.
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도