25A-CQ2B125-10DCZ
SMC Corporation
2차전지대응시리즈
액추에이터
박형 에어 실린더
CQ2 에어 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/secondary_batteries/actuator/compact_cylinder/cq2/25a-cq2_l_asmtab.prj},{NB=25A-CQ2B125-10DCZ(0_0_0)},{BORE=125},{MOUNT=(B) Through-hole/Both ends tapped common (Standard)},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=10},{POS=0},{THREAD1=},{ACTION=(D) Double acting},{CUSHION=(C) Rubber bumper},{BODY=},{STOP=0},{THREAD2=0},{A=99},{B=83},{C=30},{D=36},{E=142},{H=M22x2.5},{J=11.0},{K=32},{L=16},{M=114},{N=12.5},{OA=M14x2},{OB=21.2},{P=3/8},{Q=24.5},{RA=25},{RB=18.4},{W=153},{B1=46},{C1=42},{H1=18},{L1=58},{MM=M30x1.5},{X=45},{PPATH=25a-cq2_l/assembly/25a-cq2_l_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BORE
실린더 내경
125
125
mm
MOUNT
설치 지지형식
(B) 관통구멍·양단탭 공통(표준)
MAGNET
자석내장
(-) Without magnet for switch
(D) With auto switch (Built-in magnet)
(-) Without magnet for switch
(D) With auto switch (Built-in magnet)
AUTOSWITCH
오토스위치
N/A
N/A
LEAD
리드선길이
N/A
N/A
NUMBER
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
STROKE
스트로크
mm
값 입력 STROKE
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
POS
로드 위치
mm
값 입력 POS
로드 위치
mm
cm
inch
ft
확인
THREAD1
포트나사의 종류
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
ACTION
작동방식
(D) 복동형
CUSHION
쿠션
(C) 러버 쿠션 부착
BODY
몸체옵션
(-) 표준 (로드선단 암나사)
(M) 로드선단 수나사
(-) 표준 (로드선단 암나사)
(M) 로드선단 수나사
STOP
스트로크 옵션
표준스트로크
제작 가능 스트로크
표준스트로크
제작 가능 스트로크
COM
코멘트
-
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도