25A-CQ2B40-5DZ
SMC Corporation
2차전지대응시리즈
액추에이터
박형 에어 실린더
CQ2 에어 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/secondary_batteries/actuator/compact_cylinder/cq2/25a-cq2_asmtab.prj},{NB=25A-CQ2B40-5DZ(0_0_0)},{BORE=40},{SMAX=100},{C=13},{D=16},{EA=0.0},{EB=0.0},{HN=8},{HP=1.25},{I=0},{J=5.0},{K=14},{N=5.5},{ON=9.0},{OD=7.0},{S=0.0},{U=0.0},{V=40.5},{W=57.0},{Z=15},{O1N=6},{O1P=1.00},{R=10},{G=2.0},{TN=28},{B1=22},{C1=20.5},{H1=8},{MMN=14},{MMP=1.50},{X=23.5},{Z1=13},{P1=6},{W1=66.5},{LD=0.0},{LG=0.0},{LH=0},{LT=0.0},{LX=0},{LY=0.0},{LZ=0},{XX=0.0},{Y=0.0},{FD=0.0},{FT=0.0},{FV=0},{FX=0},{FZ=0},{CB=0},{CD=0},{CT=0},{CU=0},{CW=0},{CX=0.0},{CZ=0},{RR=0},{NO=1},{CQ2TY=CQ2},{FORM=},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{STROKE=5},{POS=0},{THREAD=},{BODY=},{BOLT=},{BRACKET=},{STOP=0},{OMSC=},{OMSC2=},{OMSC3=},{OMSC4=},{OMSC5=},{OMSC6=},{OMSC7=},{OMSC8=},{THREAD2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BORE
실린더 내경
40
40
mm
MOUNT
설치 지지형식
(B) 기본형
(B) 기본형
MAGNET
자석내장
(-) Without magnet for switch
(D) With auto switch (Built-in magnet)
(-) Without magnet for switch
(D) With auto switch (Built-in magnet)
AUTOSW
오토스위치
N/A
N/A
LEAD
리드선길이
N/A
N/A
SWSIGN
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
STROKE
스트로크
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
75.000
100.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
75.000
100.000
mm
POS
로드 위치
mm
값 입력 POS
로드 위치
mm
cm
inch
ft
확인
THREAD
포트나사의 종류
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
BODY
몸체옵션
(-) 표준 (로드선단 암나사)
(C) 러버 쿠션 부착
(M) 로드선단 수나사
(CM) 러버 쿠션 & 로드선단 수나사
(-) 표준 (로드선단 암나사)
(C) 러버 쿠션 부착
(M) 로드선단 수나사
(CM) 러버 쿠션 & 로드선단 수나사
STOP
스트로크 옵션
표준스트로크
제작 가능 스트로크
표준스트로크
제작 가능 스트로크
COM
코멘트
-
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도