25A-CQ2A40-125DCZ
SMC Corporation
2차전지대응시리즈
액추에이터
박형 에어 실린더
CQ2 에어 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/secondary_batteries/actuator/compact_cylinder/cq2/25a-cq2l_asmtab.prj},{NB=25A-CQ2A40-125DCZ(0_0_0)},{BORE=40},{SMAX=300},{B=55.0},{C=13},{D=16},{E=52},{HN=8},{HP=1.25},{J=5.0},{K=14},{M=40},{O1N=6},{O1P=1.00},{Q=14.0},{R=10},{TN=28},{W=57.0},{Z=15},{B1=22},{C1=20.5},{H1=8},{MMN=14},{MMP=1.50},{X=23.5},{Z1=13},{P1=6},{V=40.5},{W1=66.5},{LD=0.0},{LG=0.0},{LH=0},{LS=0.0},{LT=0.0},{LX=0},{LY=0.0},{LZ=0},{XX=0.0},{Y=0.0},{FD=0.0},{FT=0.0},{FV=0},{FX=0},{FZ=0},{CD=0},{CL=0.0},{CT=0},{CU=0},{CW=0},{CX=0.0},{CZ=0},{RR=0},{NO=1},{CQ2TY=CQ2L},{MOUNT=(A) Both end tapped},{ACTION=(D) Double acting},{CUSHION=(C) Rubber bumper},{H=M8 x 1.25},{O=M6 x 1.0},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{STROKE=125},{POS=0},{THREAD=},{BODY=},{STOP=0},{OMSC=},{THREAD2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BORE
실린더 내경
40
40
mm
MOUNT
설치지지형식
(A) 양단 타입
(A) 양단 타입
MAGNET
자석내장
(-) Without magnet for switch
(D) With auto switch (Built-in magnet)
(-) Without magnet for switch
(D) With auto switch (Built-in magnet)
AUTOSW
오토스위치
N/A
N/A
LEAD
리드선길이
N/A
N/A
m
SWSIGN
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
STROKE
실린더 스트로크
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
mm
POS
로드 위치
mm
값 입력 POS
로드 위치
mm
cm
inch
ft
확인
THREAD
포트나사의 종류
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
ACTION
작동방식
(D) 복동형
CUSHION
쿠션
(C) 러버 쿠션 부착
BODY
몸체옵션
(-) 표준 (로드선단 암나사)
(M) 로드선단 수나사
(-) 표준 (로드선단 암나사)
(M) 로드선단 수나사
STOP
스트로크 옵션
표준스트로크
제작 가능 스트로크
표준스트로크
제작 가능 스트로크
COM
코멘트
-
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도