25A-CUK32-5D
SMC Corporation
2차전지대응시리즈
액추에이터
박형 에어 실린더
CU 자유설치 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/secondary_batteries/actuator/compact_cylinder/cu/25a_cuk_asmtab.prj},{NB=25A-CUK32-5D(0_0)},{BORE=32},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=5},{SS=5,10,15,20,25,30,40,50,60,70,80,90,100},{SS1=5,10,15,20,25,30,35,40,45,50},{POS=0},{ACTION=(D) Double acting},{THREAD=0},{A=19.5},{A1=22.0},{B=40},{C=62},{D=12},{E=11},{F=12},{FL=29},{FK=24},{FY=51.5},{GA1=23.0},{GB=12.5},{H=42},{J=24},{K=48},{L=10},{MM=M10x1.25},{NN=M6x1.0 depth 9},{P=6.6},{Q=13.5},{QA=4.5},{R=24},{T=11 depth 11.5},{AA=35.0},{BB=27},{S1=42},{S2=52},{Z1=84},{Z2=94},{AA9=23.5},{AM9=27.5},{AM9V=27.5},{BA9=8.5},{BM9=12.5},{BM9V=12.5},{WA9=-6.5},{WA93=-4.0},{WM9=-2.5},{WM9V=-4.5},{X=24.000},{D1=8.000},{Y=30.500},{PPATH=25a_cuk/assembly/25a_cuk_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BORE
Bore size
32
32
mm
MAGNET
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
AUTOSWITCH
Auto switch
N/A
N/A
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
NUMBER
Number of auto switches
N/A
N/A
STROKE
Stroke
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
ACTION
Action
(D) Double acting
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도