25A-MHY2-16D
SMC Corporation
二次电池对应系列
执行元件
气爪
MHY2 180°开闭型凸轮式气爪
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/secondary_batteries/actuator/air_gripper/mhy2/25a_mhy2_asmtab.prj},{NB=25A-MHY2-16D(0_0)},{BORE=16},{ACTION=(D) Double acting},{POS=0},{OPTION=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD=0},{PPATH=25a_mhy2/assembly/25a_mhy2_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BORE
缸径
16
16
mm
ACTION
动作方式
(D) 双作用
POS
手指间距离
deg
OPTION
手指可选项
(-) 标准螺孔安装方式
(2) 开闭方向通孔安装方式
(-) 标准螺孔安装方式
(2) 开闭方向通孔安装方式
AUTOSWITCH
磁性开关型号
(-) 无磁性开关
M9NV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9N-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9P-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9B-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9NW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
(-) 无磁性开关
M9NV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9N-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9P-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9B-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9NW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
LEAD
导线长度
N/A
N/A
m
NUMBER
磁性开关数量
N/A
N/A
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸