25A-MWBT50-25
SMC Corporation
2차전지대응시리즈
액추에이터
Cylinder With Lock
MWB Cylinder With Lock
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/secondary_batteries/actuator/cylinder_with_lock/mwb/25a_mwb_asmtab.prj},{NB=25A-MWBT50-25(0_0_0)},{BORE=50},{MOUNT=(T) Center trunnion},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{STROKE=25},{SMAX=1800},{POS=0},{STOP=0},{THREAD2=0},{BN=78.000},{N1=31.500},{N=31.5},{S1=172},{S2=180},{A1=10.0},{B1=9.0},{A2=6.0},{B2=5.0},{A3=6.5},{B3=5.5},{A4=0.0},{B4=0.0},{A5=4.0},{B5=3.0},{A6=0.0},{B6=0.0},{A7=5.5},{B7=4.5},{A8=3.000},{B8=2.000},{PPATH=25a_mwb/assembly/25a_mwb_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BORE
Bore size
50
50
mm
MOUNT
Mounting style
(T) Center trunnion
(T) Center trunnion
MAGNET
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
AUTOSWITCH
Auto switch
N/A
N/A
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
NUMBER
Number of auto switches
N/A
N/A
THREAD1
Port thread type
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
STROKE
Stroke
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
COM
Comment
-
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기