??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CM
链条型号
2600
SERIES
系列
2600 系列
APPLICATION
应用
主要适合应用在各种重负载箱体输送
MATERIAL
材质
POM,颜色白色,使用温度-30°C~+90°C
MATERIAL1
材质
尼龙(PA6),颜色本色
PM
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
WL
工作载荷
4800N
TS
最高速度
30米/分钟 润滑剂 ; 20米/分钟 干燥剂
PACKAGE
包装
每条长为16节/米
W
42.0 mm
WEIGHT
重量
1.26 kg/m
RBR
反向弯曲半径
75 mm
TR
转弯半径
600 mm
E
10.0 mm
G
44.4 mm
V
28.4 mm
L
14.2 mm
P
63.5 mm
下载CAD模型
预览