??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
2702198
DESCSHORT
Description short
Barrière pour antenne
DESCLONG
Description long
Barrière d'antenne pour traversée de paroi, mode de protection : Ex i, indice de protection : IP65, installation du dispositif de protection séparatif : zones 2/22, installation de l'antenne : en atmosphère explosible poussière et gaz, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, raccordement : 2 x N (femelle), homologation ATEX et IECEx
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BAR-ANT-N-N-EX
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626033730
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
AAG531
impedance
50 Ω
AAG610
type of connector
N (female)
AAO663
GTIN
4055626033730
AAW338
Manufacturer product designation
Barrière pour antenne
AAU734
Manufacturer product description
Barrière d'antenne pour traversée de paroi, mode de protection : Ex i, indice de protection : IP65, installation du dispositif de protection séparatif : zones 2/22, installation de l'antenne : en atmosphère explosible poussière et gaz, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, raccordement : 2 x N (femelle), homologation ATEX et IECEx
AAO057
Product type
BAR-ANT-N-N-EX
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
85177100
COO
Country of origin
TW
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aperçus 3D