??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2702198
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Antennenbarriere
DESCLONG
Langbeschreibung
Antennenbarriere für die Schaltschrankdurchführung, Zündschutzart: Ex i, Schutzart: IP65, Installation Barriere: Zone 2 / 22, Installation Antenne: im Staub- und Gas-Ex-Bereich, Frequenzbereich: 0,3 GHz ... 6 GHz, Anschluss: 2 x N (female), ATEX-, IECEx-Zulassung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BAR-ANT-N-N-EX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626033730
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
52
AAG531
Impedanz
50 Ω
AAG610
Typ des Steckverbinders
N (female)
AAO663
GTIN
4055626033730
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Antennenbarriere
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Antennenbarriere für die Schaltschrankdurchführung, Zündschutzart: Ex i, Schutzart: IP65, Installation Barriere: Zone 2 / 22, Installation Antenne: im Staub- und Gas-Ex-Bereich, Frequenzbereich: 0,3 GHz ... 6 GHz, Anschluss: 2 x N (female), ATEX-, IECEx-Zulassung
AAO057
Herstellerprodukttyp
BAR-ANT-N-N-EX
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85177100
COO
Herstellerland
TW
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten