??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
2702518
DESCSHORT
Description short
Connecteur
DESCLONG
Description long
La longueur du guide d'onde à ondes de fuite doit être adaptée à la longueur spéciale dans l'application. Ensuite, les connecteurs mâles sont positionnés au niveau des deux extrémités de câbles. Il est possible d'y raccordement les appareils Wireless via un câble flexible de raccordement.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FL LCX CON-N-F E
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626201856
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAG531
impedance
50 Ω
AAG610
type of connector
N (female)
AAO663
GTIN
4055626201856
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur
AAU734
Manufacturer product description
La longueur du guide d'onde à ondes de fuite doit être adaptée à la longueur spéciale dans l'application. Ensuite, les connecteurs mâles sont positionnés au niveau des deux extrémités de câbles. Il est possible d'y raccordement les appareils Wireless via un câble flexible de raccordement.
AAO057
Product type
FL LCX CON-N-F E
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366910
COO
Country of origin
BE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !