??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
2702636
DESCSHORT
Description short
Résistance de terminaison
DESCLONG
Description long
Résistance de terminaison active pour systèmes de bus PROFIBUS et RS-485, alimentation en tension redondante, répartition complète de la tension d'alimentation via des connecteurs sur profilé, isolation galvanique, terminaison commutable, interface de programmation intégrée
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626251530
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAB392
certificats et homologations
cULus Listed
AAS627
Weight of the individual packaging
134 g
AAG503
DC-isolation present
No
BAB113
résistance
390 Ω
AAO663
GTIN
4055626251530
AAW338
Manufacturer product designation
Résistance de terminaison
AAU734
Manufacturer product description
Résistance de terminaison active pour systèmes de bus PROFIBUS et RS-485, alimentation en tension redondante, répartition complète de la tension d'alimentation via des connecteurs sur profilé, isolation galvanique, terminaison commutable, interface de programmation intégrée
AAO057
Product type
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389091
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aperçus 3D